Schalldämpfer, One-Touch-Ausführung SLW-H * Serie

Schalldämpfer, One-Touch-Ausführung SLW-H * Serie
[Merkmale] Dies ist ein passender Schalldämpfer mit Reduzierstück. Dies ist ein Single-Action-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-H6
SLW-H8
SLW-H10
SLW-H12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(l/min)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Steckverbinder-Durchmesser Außendurchmesser
(Ø)

7.98 €

1 6 Arbeitstage 4557Bis zu 10φ616

7.98 €

1 6 Arbeitstage 5508.5Bis zu 10φ816

9.99 €

1 6 Arbeitstage 113517.5Bis zu 20φ1020

10.96 €

1 8 Arbeitstage 165525.5Bis zu 30φ1225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Schnellkupplung Grundkörper Kunststoff Bohrungs-Ø Rohranschluss Leitung (Für den Anschluss von Schnellkupplungen)
Abdeckung Verfügbar Element Filz Schalldämpfungseffekt(dB) 20
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support