Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SLM-M5
Ausführung | Standard | Grundkörper | Kupferlegierung | Durchflussrate(l/min) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungs-Ø Rohranschluss | M | Abdeckung | kA | Element | Kupferbasiert, gesintert |
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 5 | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2) | Max. 5 | Schalldämpfungseffekt(dB) | 20 |
Nenngröße für Montageschraube | M5X0,8 | Außendurchmesser(Ø) | 7 | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalldämpfer, Mini-Ausführung SLM-Serie, die Teilenummer ist SLM-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SLM-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften