Dosierventil mit Schalldämpfer, Serie SMW2

Dosierventil mit Schalldämpfer, Serie SMW2
  • Mengenrabatt
Small, light weight and high flow. Push lock style. All plastic materials. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Small, light weight and high flow: Compared to the traditional series, it achieves 50% decrease in volume and 80% decrease in mass, which is drastically smaller and lighter weight, as well as having the largest effective base area of the class.
· More than 23dB(A) of noise cancellation effect. The noise cancellation effect is increased by integrating a P sintered body element with the body.
· Adopted a push lock type needle.
· A knob with a push lock style is adopted to securely lock the needle with one touch.
· Environmental design: No need to separate it when disposed, as all plastic materials are used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMW2-6A
SMW2-8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(l/min)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Schalldämpfungseffekt
(dB)
Nenngröße für Montageschraube Außendurchmesser
(Ø)

18.52 €

1 6 Arbeitstage 3705.6231/813.5

11.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6609.9281/415.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellbarer Hubraum Grundkörper Kunststoff Bohrungs-Ø Rohranschluss R
Abdeckung Verfügbar Element Kunststoffbasis, gesintert Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2) Bis zu 10
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support