Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCD2-04-H44 |
SCD2-04-H44-F |
SCD2-06-H66 |
SCD2-06-H66-F |
SCD2-08-H66 |
SCD2-08-H88 |
SCD2-10-H1010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebung, Anwendungen | Max. Durchfluss (l/min) | Flow Rate Characteristics | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Ozone Resistance | 100 | Standard Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | ||
31.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | |
37.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
38.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
43.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/4 Screw Equivalent | ||
43.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Ozone Resistance | 400 | Standard Type | 8 | 8 | 1/4 Screw Equivalent | ||
52.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard / Ozone Resistance | 850 | Standard Type | 10 | 10 | 3/8 Screw Equivalent |
Loading...
Ausführung | Speed Controller | Haupteinheits-Form | Straight | Richtung der Steuerung | Meter Out / In |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | One-touch coupling one both sides | Haupteinheits-Material | Polybutylene Terephthalate | Griffausführung | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Sicherungsmutter | Ring Nut | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::1 |
Option | NA | Oil And Dust Resistant | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendungen
Flow Rate Characteristics
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Size of Body
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften