Drehzahlregler - Edelstahl-Modell für die Korrosionsbeständigkeit SC3P-Serie (Teilenummern - CAD Download)

Drehzahlregler - Edelstahl-Modell für die Korrosionsbeständigkeit SC3P-Serie
  • Mengenrabatt
Speed control valve made from SUS303 equivalent stainless steel for excellent corrosion resistance. *CAD data being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC3P-6-4

Teilenummer
SC3P-6-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Haupteinheits-Form Winkelstück Richtung der Steuerung Meter-Out
Verbindertyp Male thread + One-Touch Couplings Haupteinheits-Material Polybutylene Terephthalate Umgebung, Anwendungen Standard / Corrosion Resistant
Griffausführung Standard Sicherungsmutter Ring Nut Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.9 Max. Durchfluss(l/min) 200 Option NA
Oil And Dust Resistant No Clean Specifications Material Limit Without Material Limit Pipe Connection Bore Dia. R
Pipe connection port diameter 1 male screw 1/8 Applicable Tube Diameter(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Drehzahlregler - Edelstahl-Modell für die Korrosionsbeständigkeit SC3P-Serie, die Teilenummer ist SC3P-6-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC3P-6-4.

Technischer Support