Geschwindigkeitsregler (Direktverbindung nach Port) Winkel-Modell SC3R-Serie

Geschwindigkeitsregler (Direktverbindung nach Port) Winkel-Modell SC3R-Serie
  • Mengenrabatt
The piping direction is free. The needle comes with a retaining mechanism. * The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC3R-6
SC3R-6-I
SC3R-8
SC3R-8-I
SC3R-10
SC3R-10-I
SC3R-15
SC3R-M5-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Max. Durchfluss
(l/min)
Pipe Connection Bore Dia. Pipe connection port diameter 1 male screw

18.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-Out270R1/8

18.64 €

1 8 Arbeitstage Meter-In270R1/8

20.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-Out500R1/4

20.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-In500R1/4

22.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-Out1100R3/8

22.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-In1100R3/8

27.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-Out1600R1/2

14.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-In80MM5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Haupteinheits-Form Winkelstück Verbindertyp Male thread + female thread
Haupteinheits-Material Messing Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Brass
Griffausführung With Flat-Blade Screwdriver Groove Sicherungsmutter Ring Nut Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::1 Oil And Dust Resistant No Clean Specifications Material Limit Without Material Limit

Technischer Support