Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JSC6-01AH |
JSC6-01AHW |
JSC6-02AH |
JSC6-02AHW |
JSC8-01AH |
JSC8-01AHW |
JSC8-02AH |
JSC8-02AHW |
JSC8-03AH |
JSC8-03AHW |
JSC10-02AH |
JSC10-03AH |
JSC12-03AH |
JSC12-04AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser von Rohr D | Gewinde-Nenndurchmesser | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Standardspezifikationen | |
13.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
14.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
14.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
15.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Standardspezifikationen | |
15.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
20.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
19.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
17.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Standardspezifikationen | |
20.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
22.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
23.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Geschwindigkeitsregler | Form | Kniestück | Richtung der Steuerung | Abflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Verbindung Schraube an Rohr | Haupteinheits-Material | Messing | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::0.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser von Rohr D
Gewinde-Nenndurchmesser
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften