Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung der Steuerung | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Betriebsdruckbereich (MPa) | Nenndurchmesser von Rohr D | Gewinde-Nenndurchmesser | Rückschlagventil – Spezifikationen | Packungs-Spezifikationen | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
15.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umstände | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Reinraumverpackung | Weiß | Hellgrau | ||
12.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
15.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard / Saubere Umstände | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Reinraumverpackung | Weiß | Hellgrau | ||
12.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.50 € 7.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard / Saubere Umstände | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Reinraumverpackung | Weiß | Hellgrau | ||
13.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
13.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
10.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0,8 | Standard | Standard | Weiß | Hellgrau | ||
16.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
16.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Federrückstellung | Standard | Weiß | Schwarz | ||
18.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | |
18.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Standard | Weiß | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | |
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.48 € 4.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | |
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 3 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 3 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 3 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 3 | M5×0,8 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
11.02 € 5.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | |
11.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
10.66 € 6.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
11.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
11.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
11.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | |
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0,5 | Federrückstellung | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
12.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0,5 | Standard | Standard | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abflussregler | Standard | Messing | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standard | Standard | Schwarz | Schwarz | ||
8.61 € 4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Abflussregler | Standard | Messing | 0.05~0.5 | 4 | M5×0,8 | Federrückstellung | Standard | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Geschwindigkeitsregler | Form | Kniestück | Verbindertyp | Verbindung Schraube an Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Richtung der Steuerung
Umgebung, Anwendungen
Werkstoff Gewinde
Nenndurchmesser von Rohr D
Gewinde-Nenndurchmesser
Rückschlagventil – Spezifikationen
Packungs-Spezifikationen
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften