Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Verbindungsstück Gerade (Teilenummern - CAD Download)

Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Verbindungsstück Gerade
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVU4-4
CVU6-6
CVU8-8
CVU10-10
CVU12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(㎜2)
Passender Rohrdurchmesser
(φ)

14.71 €

1 5 Arbeitstage 2.7Max. 54

17.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Bis zu 106

20.73 €

10.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13.5Bis zu 158

42.19 €

22.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

32Bis zu 4010

44.33 €

23.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

46Bis zu 5012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Gerader Verbinder Haupteinheits-Material Aluminium
Dichtungswerkstoff NBR Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P Kupplung mit Einfachwirkung Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Kupplung mit Einfachwirkung
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Keine Ölbehandlung Turbinenölanwendung

Technischer Support