Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHV2-6 |
SHV2-6-A |
SHV2-6-AP |
SHV2-6-P |
SHV2-8 |
SHV2-8-A |
SHV2-8-AP |
SHV2-8-P |
SHV2-10 |
SHV2-10-A |
SHV2-15 |
SHV2-15-A |
SHV2-20 |
SHV2-20-A |
SHV2-25 |
SHV2-25-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilkörper | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite | Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße | Zubehör | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 20 | 1/8 | 1/8 | kA | kA | |
63.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 20 | 1/8 | 1/8 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 20 | 1/8 | 1/8 | Montagehalterung | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
61.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 20 | 1/8 | 1/8 | Montagehalterung | kA | |
40.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | 1/4 | 1/4 | kA | kA | ||
63.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | 1/4 | 1/4 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | |
70.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | 1/4 | 1/4 | Montagehalterung | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
61.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | 1/4 | 1/4 | Montagehalterung | kA | ||
63.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Nitrilkautschuk | 90 | 3/8 | 3/8 | kA | kA | |
90.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 90 | 3/8 | 3/8 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
70.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 105 | 1/2 | 1/2 | kA | kA | ||
90.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 105 | 1/2 | 1/2 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
142.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 205 | 3/4 | 3/4 | kA | kA | ||
169.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 205 | 3/4 | 3/4 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung | ||
141.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 245 | 1 | 1 | kA | kA | ||
169.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 245 | 1 | 1 | kA | Fluorkautschuk-Ausführung |
Loading...
Ausführung | Wechselventil | Grundkorpus, Hauptgehäuse | Aluminiumdruckguss | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P2 | Innengewinde | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Innengewinde | Ablassseite, Anschlusstyp R | Innengewinde |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1 | Ausführung der Leitungsschraube an der Eingangsseite | Rc | Ausgang, Rohrleitungsgewinde-Ausführung | Rc |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ventilkörper
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite
Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße
Zubehör
Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften