Schnellentlüftungsventile Leitungs-Modell

Schnellentlüftungsventile Leitungs-Modell
  • Mengenrabatt
Small and space-saving in-line type. Standard adoption of ozone-resistant material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QEL-H44
QEL-H44-S
QEL-H66
QEL-H66-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ablassseite, Anschlusstyp R Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite
(φ)
Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs
(φ)
Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs
(φ)
Option

17.41 €

1 6 Arbeitstage Kupplung mit Einfachwirkung1.81.8444Schlauchanschluss-Ausführung der Auslassseite

13.62 €

1 6 Arbeitstage Zur Umgebungsluft offen1.81.844-Zur Umgebungsluft offene Ausführung

18.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kupplung mit Einfachwirkung44666Schlauchanschluss-Ausführung der Auslassseite

14.53 €

1 6 Arbeitstage Zur Umgebungsluft offen4466-Zur Umgebungsluft offene Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil Grundkorpus, Hauptgehäuse Polybutylenterephthalat Ventilkörper Hydriertes Nitril
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) Kupplung mit Einfachwirkung Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Kupplung mit Einfachwirkung Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7

Technischer Support