Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EQY-4 |
EQY-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn (mm2) | Effektiver Querschnitt, Abluft (mm2) | Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite (φ) | Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs (φ) | Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € 6.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | ||
13.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Loading...
Ausführung | Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil | Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Kupplung mit Einfachwirkung | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Kupplung mit Einfachwirkung | Ablassseite, Anschlusstyp R | Kupplung mit Einfachwirkung |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::0.7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn(mm2)
Effektiver Querschnitt, Abluft(mm2)
Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite(φ)
Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs(φ)
Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften