Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EQ01-P01C06C08 |
EQ02-P01C06C10 |
EQ02-P01C08C10 |
EQ02-P02C06C10 |
EQ02-P02C08C10 |
EQ03-P03C10C12 |
EQ03-P03C12C12 |
EQ03-P04C10C12 |
EQ03-P04C12C12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn (mm2) | Effektiver Querschnitt, Abluft (mm2) | Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite | Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs (φ) | Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 6.5 | 1/8 | 6 | 8 | |
22.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 9 | 1/8 | 6 | 10 | ||
22.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/8 | 8 | 10 | ||
22.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 9 | 1/4 | 6 | 10 | ||
22.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 1/4 | 8 | 10 | ||
30.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 24 | 3/8 | 10 | 12 | ||
30.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 27 | 3/8 | 12 | 12 | ||
30.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 24 | 1/2 | 10 | 12 | ||
30.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23 | 27 | 1/2 | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil | Haupteinheits-Material | Aluminium | Dichtungswerkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Außengewinde | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Kupplung mit Einfachwirkung | Ablassseite, Anschlusstyp R | Kupplung mit Einfachwirkung |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::0.7 | Ausführung der Leitungsschraube an der Eingangsseite | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn(mm2)
Effektiver Querschnitt, Abluft(mm2)
Nennwert der Leitungsschraube an der Eingangsseite
Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs(φ)
Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften