Langhubausführung Balgen mit VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung (Teilenummern - CAD Download)

Langhubausführung Balgen mit VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung
Suction is possible even when distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhub, Faltenbalgmodell, VPD, Eine -Touch Bauform der Aufnahme, ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BL1L2E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPOD20-20B5-6J[7][8]20680.61968.520.94111.7201.5 to 4.9-M6
VPOD20-30B5-6J[7][8]93.681.520.954301.1 to 4.8
VPOD20-40B5-6J[7][8]106.694.520.967401.0 to 4.5
VPOD20-50B5-6J[7][8]119.6107.520.980500.9 to 4.5
VPOD25-20B5-6J[7][8]2580.61968.520.941201.5 to 4.9
VPOD25-30B5-6J[7][8]93.681.520.954301.1 to 4.8
VPOD25-40B5-6J[7][8]106.694.520.967401.0 to 4.5
VPOD25-50B5-6J[7][8]119.6107.520.980500.9 to 4.5
VPOD30-20B5-6J[7][8]3084.62372.520.941201.5 to 4.9
VPOD30-30B5-6J[7][8]97.685.520.954301.1 to 4.8
VPOD30-40B5-6J[7][8]110.698.520.967401.0 to 4.5
VPOD30-50B5-6J[7][8]123.6111.520.980500.9 to 4.5
VPOD40-20B5-6J4091.63079.520.941201.5 to 4.9
VPOD40-30B5-6J104.692.520.954301.1 to 4.8
VPOD40-40B5-6J117.6105.520.967401.0 to 4.5
VPOD40-50B5-6J130.6118.520.980500.9 to 4.5
VPOD50-20B5-6J5093.63281.520.941201.5 to 4.9
VPOD50-30B5-6J106.694.520.954301.1 to 4.8
VPOD50-40B5-6J119.6107.520.967401.0 to 4.5
VPOD50-50B5-6J132.6120.520.980500.9 to 4.5

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø10ø15ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.50.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPOD20-20BN-6J
VPOD20-20BS-6J
VPOD20-30BN-6J
VPOD20-30BS-6J
VPOD20-40BN-6J
VPOD20-40BS-6J
VPOD20-50BN-6J
VPOD20-50BS-6J
VPOD30-20BN-6J
VPOD30-20BS-6J
VPOD30-30BN-6J
VPOD30-30BS-6J
VPOD30-40BN-6J
VPOD30-40BS-6J
VPOD30-50BN-6J
VPOD30-50BS-6J
VPOD40-20BN-6J
VPOD40-20BS-6J
VPOD40-30BN-6J
VPOD40-30BS-6J
VPOD40-40BN-6J
VPOD40-40BS-6J
VPOD40-50BN-6J
VPOD40-50BS-6J
VPOD50-20BN-6J
VPOD50-20BS-6J
VPOD50-30BN-6J
VPOD50-30BS-6J
VPOD50-40BN-6J
VPOD50-40BS-6J
VPOD50-50BN-6J
VPOD50-50BS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

32.26 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,5 bis 4,92080.7

34.55 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,5 bis 4,92080.7

33.18 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,1 bis 4,83093.7

35.45 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,1 bis 4,83093.7

34.08 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,0 bis 4,540106.7

36.38 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,0 bis 4,540106.7

35.00 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20190,9 bis 4,550119.7

37.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20190,9 bis 4,550119.7

32.71 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,5 bis 4,92084.7

35.00 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,5 bis 4,92084.7

33.63 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,1 bis 4,83097.7

35.93 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,1 bis 4,83097.7

34.55 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,0 bis 4,540110.7

36.83 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,0 bis 4,540110.7

35.45 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30230,9 bis 4,550123.7

37.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30230,9 bis 4,550123.7

35.00 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,5 bis 4,92091.7

37.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,5 bis 4,92091.7

35.93 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,1 bis 4,830104.7

38.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,1 bis 4,830104.7

36.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,0 bis 4,540117.7

39.59 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,0 bis 4,540117.7

37.75 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40300,9 bis 4,550130.7

40.51 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40300,9 bis 4,550130.7

36.65 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,5 bis 4,92093.7

39.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,5 bis 4,92093.7

37.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,1 bis 4,830106.7

40.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,1 bis 4,830106.7

38.48 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,0 bis 4,540119.7

41.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,0 bis 4,540119.7

39.40 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50320,9 bis 4,550132.7

42.61 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50320,9 bis 4,550132.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support