Saugnapf Weiches Modell VPA-Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Modell VPA-Schlauchanschluss
Optimally suited for removing molded products and transporting delicate artifacts. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· The pad rubber has superior elasticity for adhering to plastic molded artifacts leaving relatively no trace.
· We offer a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· This fitting now has vacuum outlets on both sides of the pad holder (VPHD and VPHE types).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Modell, VPA, Anschlussmodell mit Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Modell, VPA, Anschlussmodell mit Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2Anschluss
konfig. Code
VPA4L5-6B[9]4441.312.219.3-M4
VPA6L5-6B[9]6
VPA8L5-6B[9]8
VPA10L5-6B[9]1043.114.021.1
VPA15L5-6B[9]15
VPA20L5-6B[9]2051.015.023.0-M6
VPA30L5-6B[9]30
VPA40L5-6B[9]40

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
* Pad- Durchmesser: ⌀4 bis ⌀15 mm ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, ⌀20 bis ⌀40 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m

Teilenummer
VPA4LFS-6B
VPA4LN-6B
VPA4LS-6B
VPA4LSE-6B
VPA6LFS-6B
VPA6LN-6B
VPA6LS-6B
VPA6LSE-6B
VPA8LFS-6B
VPA8LN-6B
VPA8LS-6B
VPA8LSE-6B
VPA10LFS-6B
VPA10LN-6B
VPA10LS-6B
VPA10LSE-6B
VPA15LFS-6B
VPA15LN-6B
VPA15LS-6B
VPA15LSE-6B
VPA20LFS-6B
VPA20LN-6B
VPA20LS-6B
VPA20LSE-6B
VPA30LFS-6B
VPA30LN-6B
VPA30LS-6B
VPA30LSE-6B
VPA40LFS-6B
VPA40LN-6B
VPA40LS-6B
VPA40LSE-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss

23.36 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.241.3M8

15.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.241.3M8

23.36 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.241.3M8

15.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.241.3M8

24.11 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.241.3M8

15.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.241.3M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.241.3M8

24.11 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101443.1M8

15.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101443.1M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101443.1M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101443.1M8

26.11 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151443.1M8

16.04 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151443.1M8

17.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151443.1M8

17.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz151443.1M8

25.33 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa201551.1M12

15.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201551.1M12

16.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201551.1M12

18.02 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201551.1M12

26.25 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301551.1M12

15.72 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301551.1M12

17.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301551.1M12

18.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz301551.1M12

28.09 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa401551.1M12

16.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz401551.1M12

18.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß401551.1M12

22.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz401551.1M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support