Registrieren
Konfigurieren
  • Kautschukgruppe, Werkstoff
    • Nitrilkautschuk
    • Silikon-Kautschuk
  • Farbe
    • Weiß
  • Außendurchmesser D(ø)
  • Höhe L1(mm)
  • Volle Länge B(mm)
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 10 Werktagen

Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiges VPD-Schnellkopplungsmodell

Teilenummer:

Noch undefiniert. 15 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Produktdaten

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Bauform der Aufnahme VPD-Schlauchanschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Bauform der Aufnahme VPD-Schlauchanschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Bauform der Aufnahme VPD-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BL1L2L3E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD10-6W[5]-6J[9]10664.614.541.52019.918.511.764.0 to 7.1-M4
VPD10-10W[5]-6J69.646.525102.0 to 5.2
VPD10-15W[5]-6J79.651.52530152.0 to 5.9
VPD10-20W[5]-6J95.658.53437201.1 to 4.8
VPD20-6W[5]-6J[9]2075.125522018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10W[5]-6J81.15824.5103.3 to 10.0
VPD20-15W[5]-6J91.1632529.5153.3 to 10.4
VPD20-20W[5]-6J107.1703436.5202.0 to 8.7
VPD30-6W[5]-6J[9]3088.638.565.52018.567.0 to 12.6
VPD30-10W[5]-6J94.671.524.5103.3 to 10.0
VPD30-15W[5]-6J104.676.52529.5153.3 to 10.4
VPD30-20W[5]-6J120.683.53436.5202.0 to 8.7
VPD40-6W[5]-6J[9]4095.145722018.567.0 to 12.6
VPD40-10W[5]-6J101.17824.5103.3 to 10.0
VPD40-15W[5]-6J111.1832529.5153.3 to 10.4
VPD40-20W[5]-6J127.1903436.5202.0 to 8.7
VPD50-6W[5]-6J[9]50106.156832018.567.0 to 12.6
VPD50-10W[5]-6J112.18924.5103.3 to 10.0
VPD50-15W[5]-6J122.1942529.5153.3 to 10.4
VPD50-20W[5]-6J138.11013436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Kautschukgruppe, Werkstoff

Farbe

Außendurchmesser D

(ø)

Höhe L1

(mm)

Federkraft

(N)

Volle Länge B

(mm)

Mindestbestellmenge
NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen
Grau
10
14.5
4,0 bis 7,1
64.6
1 Stück
[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Schwarz
10
14.5
4,0 bis 7,1
64.6
1 Stück
[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk
[Weiß] Weiß
10
14.5
4,0 bis 7,1
64.6
1 Stück
NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen
Grau
20
25
7,0 bis 12,6
75.1
1 Stück
[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Schwarz
20
25
7,0 bis 12,6
75.1
1 Stück
[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk
[Weiß] Weiß
20
25
7,0 bis 12,6
75.1
1 Stück
NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen
Grau
30
38.5
7,0 bis 12,6
88.6
1 Stück
[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Schwarz
30
38.5
7,0 bis 12,6
88.6
1 Stück
[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk
[Weiß] Weiß
30
38.5
7,0 bis 12,6
88.6
1 Stück
NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen
Grau
40
45
7,0 bis 12,6
95.1
1 Stück
[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Schwarz
40
45
7,0 bis 12,6
95.1
1 Stück
[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk
[Weiß] Weiß
40
45
7,0 bis 12,6
95.1
1 Stück
NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen
Grau
50
56
7,0 bis 12,6
106.1
1 Stück
[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Schwarz
50
56
7,0 bis 12,6
106.1
1 Stück
[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk
[Weiß] Weiß
50
56
7,0 bis 12,6
106.1
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
32.52 €
( 38.70 € )
10 Werktage
31.79 €
( 37.83 € )
10 Werktage
33.63 €
( 40.02 € )
10 Werktage
35.28 €
( 41.98 € )
10 Werktage
34.55 €
( 41.11 € )
10 Werktage
36.83 €
( 43.83 € )
10 Werktage
36.20 €
( 43.08 € )
10 Werktage
35.45 €
( 42.19 € )
10 Werktage
37.75 €
( 44.92 € )
10 Werktage
39.40 €
( 46.89 € )
10 Werktage
38.66 €
( 46.01 € )
10 Werktage
41.41 €
( 49.28 € )
10 Werktage
42.42 €
( 50.48 € )
10 Werktage
41.69 €
( 49.61 € )
10 Werktage
44.90 €
( 53.43 € )
10 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Supports the transportation of inclined/tilted work and of vinyl packaged goods.
· We offer a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Pad holders have been added that are suitable for fields that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.