Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schnellkopplungsmodell
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme -Schnellverschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme -Schnellverschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
Faden
M
BL1L2Tube
C
Verhexen.
H
TAnschluss
konfig. Code
VPMA10W[5]-3J310M8×0.7531.314.512.59.4102-M4
VPMA10W[5]-4J[9]4M10×135.216.410.9123
VPMA20W[5]-4J[9]420M10×147.32516.410.9123-M6
VPMA30W[5]-4J[9]3060.838.5
VPMA40W[5]-4J[9]4067.345
VPMA50W[5]-4J[9]5078.356

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
   ▪ Pad-Außendurchmesser: ⌀10 mm: Gewindegröße M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, Gewindegröße M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m.
   ▪ Pad-Außendurchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA10WG-3J
VPMA10WG-4J
VPMA10WN-3J
VPMA10WN-4J
VPMA10WS-3J
VPMA10WS-4J
VPMA10WS-4J-S3
VPMA20WG-4J
VPMA20WN-4J
VPMA20WS-4J
VPMA30WG-4J
VPMA30WN-4J
VPMA30WS-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

21.63 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.531.2M83Standardspezifikationen

21.63 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.535.2M104Standardspezifikationen

20.90 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.531.2M83Standardspezifikationen

20.90 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.535.2M104Standardspezifikationen

22.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.531.2M83Standardspezifikationen

22.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.535.2M104Standardspezifikationen

31.89 €

1 11 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.535.2M104Kupferfreie Spezifikation

23.92 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202547.3M104Standardspezifikationen

23.19 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202547.3M104Standardspezifikationen

25.47 €

1 5 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202547.3M104Standardspezifikationen

24.84 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.560.8M104Standardspezifikationen

24.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.560.8M104Standardspezifikationen

26.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.560.8M104Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support