Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss

Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BLECAnschluss
konfig. Code
VPMB10W[5]-3B[9]10233.514.513.46-M4
VPMB10W[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10W[5]-6B[9]4
VPMB20W[5]-3B[9]20246.22513.46-M6
VPMB20W[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20W[5]-6B[9]4
VPMB30W[5]-3B[9]30259.738.513.46
VPMB30W[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30W[5]-6B[9]4
VPMB40W[5]-3B[9]40266.24513.46
VPMB40W[5]-4B[9]2.514.97
VPMB40W[5]-6B[9]4
VPMB50W[5]-3B[9]50277.25613.46
VPMB50W[5]-4B[9]2.514.97
VPMB50W[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10WG-3B
VPMB10WG-4B
VPMB10WN-3B
VPMB10WN-4B
VPMB10WS-3B
VPMB10WS-4B
VPMB20WG-4B
VPMB20WG-6B
VPMB20WN-4B
VPMB20WN-6B
VPMB20WS-4B
VPMB20WS-6B
VPMB30WG-4B
VPMB30WG-6B
VPMB30WN-4B
VPMB30WN-6B
VPMB30WS-4B
VPMB30WS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

19.44 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.533.53

19.44 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.533.54

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.533.53

18.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.533.54

20.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.533.53

20.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.533.54

22.19 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202546.24

22.19 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202546.26

21.44 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202546.24

21.44 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202546.26

23.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202546.24

23.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202546.26

23.09 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.559.74

23.09 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.559.76

22.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.559.74

22.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.559.76

24.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.559.74

24.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.559.76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support