Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf mehrstufiges Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Steckverbindungsmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Faltenbalg Bauform der Aufnahme Steckverbindungsmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB10W[5]-3J10333.514.517.510.9-M4
VPMB10W[5]-4J[9]4
VPMB20W[5]-3J20346.225-M6
VPMB20W[5]-4J[9]4
VPMB30W[5]-3J30359.738.5
VPMB30W[5]-4J[9]4
VPMB40W[5]-3J40366.245
VPMB40W[5]-4J[9]4
VPMB50W[5]-3J50377.256
VPMB50W[5]-4J[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10WG-3J
VPMB10WG-4J
VPMB10WN-3J
VPMB10WN-4J
VPMB10WS-3J
VPMB10WS-4J
VPMB10WS-4J-S3
VPMB20WG-4J
VPMB20WN-4J
VPMB20WS-4J
VPMB30WG-4J
VPMB30WN-4J
VPMB30WS-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

20.81 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.533.53Standardspezifikationen

21.18 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.533.54Standardspezifikationen

20.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.533.53Standardspezifikationen

20.43 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.533.54Standardspezifikationen

21.90 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.533.53Standardspezifikationen

22.27 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.533.54Standardspezifikationen

35.37 €

1 11 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.533.54Kupferfreie Spezifikation

23.92 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202546.24Standardspezifikationen

23.19 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202546.24Standardspezifikationen

25.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202546.24Standardspezifikationen

24.84 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.559.74Standardspezifikationen

24.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.559.74Standardspezifikationen

26.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.559.74Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support