Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!
Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Code | Saugergröße X | Saugergröße Y | Tube AD øD | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|
VPB4×10E[5]-6B[9] | 4 | 10 | 4 | -M6 |
VPB4×20E[5]-6B[9] | 20 | |||
VPB4×30E[5]-6B[9] | 30 | |||
VPB5×10E[5]-6B[9] | 5 | 10 | ||
VPB5×20E[5]-6B[9] | 20 | |||
VPB5×30E[5]-6B[9] | 30 | |||
VPB6×10E[5]-6B[9] | 6 | 10 | ||
VPB6×20E[5]-6B[9] | 20 | |||
VPB6×30E[5]-6B[9] | 30 | |||
VPB8×20E[5]-6B[9] | 8 | 20 | ||
VPB8×30E[5]-6B[9] | 30 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
10.88 € ( 12.95 € ) | 10 Werktage |
13.15 € ( 15.65 € ) | 10 Werktage |
11.33 € ( 13.48 € ) | 10 Werktage |
13.62 € ( 16.21 € ) | 10 Werktage |
11.78 € ( 14.02 € ) | 10 Werktage |
14.07 € ( 16.74 € ) | 10 Werktage |
10.88 € ( 12.95 € ) | 10 Werktage |
13.15 € ( 15.65 € ) | 10 Werktage |
11.33 € ( 13.48 € ) | 10 Werktage |
13.62 € ( 16.21 € ) | 10 Werktage |
11.78 € ( 14.02 € ) | 10 Werktage |
14.07 € ( 16.74 € ) | 10 Werktage |
10.88 € ( 12.95 € ) | 10 Werktage |
13.15 € ( 15.65 € ) | 10 Werktage |
11.33 € ( 13.48 € ) | 10 Werktage |
13.62 € ( 16.21 € ) | 10 Werktage |
11.78 € ( 14.02 € ) | 10 Werktage |
14.07 € ( 16.74 € ) | 10 Werktage |
11.33 € ( 13.48 € ) | 10 Werktage |
13.62 € ( 16.21 € ) | 10 Werktage |
11.78 € ( 14.02 € ) | 10 Werktage |
14.07 € ( 16.74 € ) | 10 Werktage |
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.
[Features]
· Optimal for conveying long workpieces, such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.