Saugnapf ovales Modell VPC Schlauchanschluss (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf ovales Modell VPC Schlauchanschluss
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long workpieces, such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf ovaler Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell
Saugnapf ovaler Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube ID
øD
BL1L2Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPC4×10-6E[5]-6B[9]410459.1292067.0 to 12.6-M6
VPC4×20-6E[5]-6B[9]20
VPC4×30-6E[5]-6B[9]30
VPC4×10-10E[5]-6B1065.135103.3 to 10.0
VPC4×20-10E[5]-6B20
VPC4×30-10E[5]-6B30
VPC4×10-15E[5]-6B1075.14025153.3 to 10.4
VPC4×20-15E[5]-6B20
VPC4×30-15E[5]-6B30
VPC4×10-20E[5]-6B1091.14734202.0 to 8.7
VPC4×20-20E[5]-6B20
VPC4×30-20E[5]-6B30
VPC5×10-6E[5]-6B[9]51059.1292067.0 to 12.6
VPC5×20-6E[5]-6B[9]20
VPC5×30-6E[5]-6B[9]30
VPC5×10-10E[5]-6B1065.135103.3 to 10.0
VPC5×20-10E[5]-6B20
VPC5×30-10E[5]-6B30
VPC5×10-15E[5]-6B1075.14025153.3 to 10.4
VPC5×20-15E[5]-6B20
VPC5×30-15E[5]-6B30
VPC5×10-20E[5]-6B1091.14734202.0 to 8.7
VPC5×20-20E[5]-6B20
VPC5×30-20E[5]-6B30
VPC6×10-6E[5]-6B[9]61059.1292067.0 to 12.6
VPC6×20-6E[5]-6B[9]20
VPC6×30-6E[5]-6B[9]30
VPC6×10-10E[5]-6B1065.13520103.3 to 10.0
VPC6×20-10E[5]-6B20
VPC6×30-10E[5]-6B30
VPC6×10-15E[5]-6B1075.14025153.3 to 10.4
VPC6×20-15E[5]-6B20
VPC6×30-15E[5]-6B30
VPC6×10-20E[5]-6B1091.14734202.0 to 8.7
VPC6×20-20E[5]-6B20
VPC6×30-20E[5]-6B30
VPC8×20-6E[5]-6B[9]82059.1292067.0 to 12.6
VPC8×30-6E[5]-6B[9]30
VPC8×20-10E[5]-6B2065.13520103.3 to 10.0
VPC8×30-10E[5]-6B30
VPC8×20-15E[5]-6B2075.14025153.3 to 10.4
VPC8×30-15E[5]-6B30
VPC8×20-20E[5]-6B2091.14734202.0 to 8.7
VPC8×30-20E[5]-6B30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPC4X10-6EN-6B
VPC4X10-6ES-6B
VPC4X20-6EN-6B
VPC4X20-6ES-6B
VPC4X30-6EN-6B
VPC4X30-6ES-6B
VPC5X10-6EN-6B
VPC5X10-6ES-6B
VPC5X20-6EN-6B
VPC5X20-6ES-6B
VPC5X30-6EN-6B
VPC5X30-6ES-6B
VPC6X10-6EN-6B
VPC6X10-6ES-6B
VPC6X20-6EN-6B
VPC6X20-6ES-6B
VPC6X30-6EN-6B
VPC6X30-6ES-6B
VPC8X20-6EN-6B
VPC8X20-6ES-6B
VPC8X30-6EN-6B
VPC8X30-6ES-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

25.57 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

27.86 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

26.02 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

28.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

25.57 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

27.86 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

26.02 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

28.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

25.57 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

27.86 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

26.02 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

28.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

26.02 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

28.32 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Federausführung Federkraft(N) 7,0 bis 12,6 Hub(mm) 6
Volle Länge B(mm) 59.1 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support