VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Schwamm (Teilenummern - CAD Download)

VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Schwamm
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for working on uneven surfaces such as exterior wall materials, small rocks, and shells.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Schwamm, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB10S[5]-4J[9]10430.79.517.510.9-M6
VPMB15S[5]-4J[9]15
VPMB20S[5]-4J[9]2036.715.5
VPMB25S[5]-4J[9]25
VPMB30S[5]-4J[9]30
VPMB35S[5]-4J[9]3549.228
VPMB50S[5]-4J[9]50

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).

Teilenummer
VPMB10SC-4J
VPMB15SC-4J
VPMB20SC-4J
VPMB25SC-4J
VPMB30SC-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

19.25 €

1 10 Arbeitstage 109.530.6

19.70 €

1 10 Arbeitstage 159.530.6

21.99 €

1 10 Arbeitstage 2015.536.6

22.91 €

1 10 Arbeitstage 2515.536.6

24.29 €

1 10 Arbeitstage 3015.536.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 4 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support