Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | Tube C | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHC6-9LB[5]-6[J][9] | 6 | 6 | 61.1 | 15 | 24.7 | 11.7 | 0.9 to 2.7 | -M4 |
VPHC8-9LB[5]-6[J][9] | 8 | |||||||
VPHC10-9LB[5]-6[J][9] | 10 | 61.6 | 15.5 | 25.2 | ||||
VPHC15-9LB[5]-6[J][9] | 15 | 63.6 | 17.5 | 27.2 | ||||
VPHC20-9LB[5]-6[J][9] | 20 | 66.1 | 20 | 29.7 | -M6 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 2 bis 3 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPHC6-9LBN-6J |
VPHC6-9LBS-6J |
VPHC8-9LBN-6J |
VPHC8-9LBS-6J |
VPHC10-9LBN-6J |
VPHC10-9LBS-6J |
VPHC15-9LBN-6J |
VPHC15-9LBS-6J |
VPHC15LBS6J |
VPHC20-9LBN-6J |
VPHC20-9LBS-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Federkraft (N) | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 61.6 | Oberseite | ||
18.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 61.6 | Oberseite | ||
16.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 61.6 | Oberseite | ||
18.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 61.6 | Oberseite | ||
16.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 62.1 | Oberseite | ||
18.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 62.1 | Oberseite | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 64.1 | Oberseite | ||
19.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 64.1 | Oberseite | ||
21.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | Ausführung mit Federsicherung | 0.9~2.7 | 64.1 | Nach oben | ||
16.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 66.6 | Oberseite | ||
19.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | Federausführung | 0,9 bis 2,7 | 66.6 | Oberseite |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Hub(mm) | 9 |
Schraubanschluss | M16 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Federkraft(N)
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften