Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | E | Tube C | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHDW6-5LB[5]-6J[9] | 6 | 6 | 47.5 | 15 | 37.2 | 20.4 | 11.7 | 1.6 to 2.9 | -M4 |
VPHDW8-5LB[5]-6J[9] | 8 | ||||||||
VPHDW10-5LB[5]-6J[9] | 10 | 48 | 15.5 | ||||||
VPHDW15-5LB[5]-6J[9] | 15 | 50 | 17.5 | 39.7 | |||||
VPHDW20-5LB[5]-6J[9] | 20 | 52.5 | 20 | 42.2 | -M6 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,8 bis 2,4 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPHDW6-5LBN-6J |
VPHDW6-5LBS-6J |
VPHDW8-5LBN-6J |
VPHDW8-5LBS-6J |
VPHDW10-5LBN-6J |
VPHDW10-5LBS-6J |
VPHDW15-5LBN-6J |
VPHDW15-5LBS-6J |
VPHDW20-5LBN-6J |
VPHDW20-5LBS-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 47.3 | ||
21.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 47.3 | ||
19.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 47.3 | ||
21.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 47.3 | ||
19.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 47.8 | ||
21.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 47.8 | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 49.8 | ||
22.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 49.8 | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 52.3 | ||
22.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 52.3 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Federausführung |
Federkraft(N) | 1,6 bis 2,9 | Hub(mm) | 5 | Vakuumauslassrichtung | Beide horizontal |
Schraubanschluss | M8 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften