Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHEW-Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHEW-Schlauchanschluss
Excellent flexibility, optimal for adhering to paper, plastic molded articles, etc. *The CAD data for this series is currently under revision. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Moreover, it is possible to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As is conventional, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Schlauchanschlussmodell
Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BLECAnschluss
konfig. Code
VPHEW6LB[5]-6B[9]64331515.97-M4
VPHEW8LB[5]-6B[9]8
VPHEW10LB[5]-6B[9]1033.515.5
VPHEW15LB[5]-6B[9]1535.517.5
VPHEW20LB[5]-6B[9]204020-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPHEW6LBN-6B
VPHEW6LBS-6B
VPHEW8LBN-6B
VPHEW8LBS-6B
VPHEW10LBN-6B
VPHEW10LBS-6B
VPHEW15LBN-6B
VPHEW15LBS-6B
VPHEW20LBN-6B
VPHEW20LBS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

11.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61533

13.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61533

11.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81533

13.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81533

11.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.533.5

13.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.533.5

11.66 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.535.5

14.38 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.535.5

11.66 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202040

14.38 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Direktmontage / fester Modell
Vakuumauslassrichtung Beide horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support