Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube AD øD | Pad AD ⌀ d | Faden M | B | L1 | L2 | L3 | Tube C | Verhexen. H | T | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA6LB[5]-3J | 3 | 6 | M8×0.75 | 33.9 | 15 | 19.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | -M4 |
VPMA6LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 37.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA8LB[5]-3J | 3 | 8 | M8×0.75 | 33.9 | 15 | 19.1 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA8LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 37.8 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA10LB[5]-3J | 3 | 10 | M8×0.75 | 34.4 | 15.5 | 19.6 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA10LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 38.3 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA15LB[5]-3J | 3 | 15 | M8×0.75 | 36.4 | 17.5 | 21.6 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | |
VPMA15LB[5]-4J[9] | 4 | M10×1 | 40.3 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | ||||
VPMA20LB[5]-4J[9] | 4 | 20 | M10×1 | 44.3 | 20 | 25.6 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | -M6 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Durchmesser: 6 bis ⌀15 mm: Gewindegröße: M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, Gewindegröße: M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m,
▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 33.9 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 37.8 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 33.9 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 37.8 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 33.9 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
16.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 37.8 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 33.9 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 37.8 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 34.2 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 38.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 34.4 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
18.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 38.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
27.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 38.3 | M10 | 4 | Kupferfreie Spezifikation | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 36.4 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 40.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 36.4 | M8 | 3 | Standardspezifikationen | ||
19.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 40.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
17.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 44.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen | ||
20.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 44.3 | M10 | 4 | Standardspezifikationen |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Werkstoff Metallteile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften