Saugnapf kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPMA-Schlauchanschluss

Saugnapf kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPMA-Schlauchanschluss
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Optimally suited for liquid crystal glass, painting/coating processes, and transporting semiconductor manufacturing equipment.
· The flexible resin material adheres work.
· Therefore, this mark-free type fitting is resistant to leaving adhesion marks.
· The detachability of work at the time of vacuum break is improved.
· The resin pad are replaceable without requiring spanners/hexagon wrenches for detaching the main body.
· Simple and compact structure.
· We offer this fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· Pad holders have been added for applications that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Bauform der Aufnahme VPMA-Schlauchanschlussmodell
Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Bauform der Aufnahme VPMA-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
BCAnschluss
konfig. Code
VPMA10Q[5]-3B[9]210346-M4
VPMA10Q[5]-4B[9]2.5357
VPMA20Q[5]-4B[9]2.52040.57-M6
VPMA20Q[5]-6B[9]4
VPMA30Q[5]-4B[9]2.530
VPMA30Q[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
      ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m, ⌀20 bis ⌀30 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA10QK-3B
VPMA10QKE-3B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunstharzgruppe, Material Umgebungsbedingungen Farbe

61.38 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-

70.54 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Außendurchmesser D(ø) 10 Höhe L1(mm) 5.3
Montagewinkel Feststehend Hub(mm) 1 Volle Länge B(mm) 34
Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M6 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 3
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen
Schwenkwinkel 16°

Technischer Support