Saugnapf-Modell für Rutschfesten VPA-Schlauchanschluss (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf-Modell für Rutschfesten VPA-Schlauchanschluss
· Optimally suited for transporting oil-applied work, such as stamped parts, etc. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Work-slip during transportation is prevented by an innovative pad shape.
· The durability of the pads in oily environments has been improved by utilizing oil-resistant NBR.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· This fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Pad holders have been added that are suitable for fields that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf Rutschfester Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell
Saugnapf Rutschfester Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2Anschluss
konfig. Code
VPA10K[5]-6B[9]10435812-M4
VPA20K[5]-6B[9]204441016-M6
VPA30K[5]-6B[9]304461218-M6
VPA40K[5]-6B[9]404501622-M6
VPA50K[5]-6B[9]504511723-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm▶12 bis 14 N⋅m

Teilenummer
VPA10KNH-6B
VPA20KNH-6B
VPA30KNH-6B
VPA40KNH-6B
VPA50KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss

15.39 €

1 10 Arbeitstage 10835M8

16.00 €

1 10 Arbeitstage 201044M12

16.46 €

1 10 Arbeitstage 301246M12

18.30 €

1 10 Arbeitstage 401650M12

20.39 €

1 10 Arbeitstage 501751M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support