Saugnapf-Modell für Rutschfesten VPB Schlauchanschluss

Saugnapf-Modell für Rutschfesten VPB Schlauchanschluss
Ideal for transporting oily workpieces, such as pressed parts. * CAD data in this series is under modification. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The innovative pad shape prevents the work from slipping during transport.
· Pad durability is increased in oily environments with oil-resistant NBR.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
- It is also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders were added to applications with "copper based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf Rutschfester Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell
Saugnapf Rutschfester Bauform der Aufnahme Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BLAnschluss
konfig. Code
VPB10K[5]-6[B][9]104368-M4
VPB20K[5]-6[B][9]203810-M6
VPB30K[5]-6[B][9]304012
VPB40K[5]-6[B][9]404416
VPB50K[5]-6[B][9]504517

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPB10KNH-6B
VPB20KNH-6B
VPB30KNH-6B
VPB40KNH-6B
VPB50KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

9.13 €

1 10 Arbeitstage 10836

10.50 €

1 10 Arbeitstage 201038

10.96 €

1 10 Arbeitstage 301240

12.79 €

1 10 Arbeitstage 401644

14.89 €

1 10 Arbeitstage 501745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M6 × 1 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support