Saugnapf-Modell Rutschfest VPF

Saugnapf-Modell Rutschfest VPF
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for transport of oil-stained works such as press parts.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The ingenuity of the pad shape prevents slipping of the work during transport.
· Pad durability increased under oily environment by the use of oil-resistant NBR.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF10KNH
VPF20KNH
VPF30KNH
VPF40KNH
VPF50KNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

27.28 €

1 10 Arbeitstage 10851

29.58 €

1 10 Arbeitstage 201054

30.07 €

1 10 Arbeitstage 301256

31.98 €

1 10 Arbeitstage 401660

34.13 €

1 10 Arbeitstage 501761

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Mit Ölnut / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung Federkraft(N) 7.9~15.0
Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14 x 1
Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support