VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Rutschsicher (Teilenummern - CAD Download)

VPMB-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Rutschsicher
Ideal for conveying oily workpieces such as press parts. * CAD data for this series is now being modified. It will be available as soon as the modifications are complete.

[Features]
· Optimal for transport of oil-stained works such as press parts.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The ingenuity of the pad shape prevents the work from slipping during transport.
· Use of oil resistant NBR increases pad durability under oily environments.
· Holders (A and B types) for existing vacuum pads have been made smaller, making it possible to save space.
· As before, the pad section can be changed without removing the holder from the equipment.
• It is also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf Slip klein Modell VPMB Steckanschluss
Saugnapf Slip klein Modell VPMB Steckanschluss

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB10K[5]-3J10327817.510.9-M4
VPMB10K[5]-4J[9]4
VPMB10K[5]-6J[9]619.411.7
VPMB20K[5]-3J20331.21017.510.9-M6
VPMB20K[5]-4J[9]4
VPMB20K[5]-6J[9]619.411.7
VPMB30K[5]-3J30333.21217.510.9
VPMB30K[5]-4J[9]4
VPMB30K[5]-6J[9]619.411.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* .Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10KNH-3J
VPMB10KNH-4J
VPMB20KNH-4J
VPMB30KNH-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

14.11 €

1 10 Arbeitstage 108273

14.47 €

1 10 Arbeitstage 108274

16.78 €

1 10 Arbeitstage 201031.24

17.23 €

1 10 Arbeitstage 301233.24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support