Saugnapf für dünnes VPE-Modell (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf für dünnes VPE-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Optimal for conveying thin media such as copying paper and vinyl. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPE10PN

Teilenummer
VPE10PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.68 €

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Dünner Lippenteil / Haltersatz Gerätefußform Für dünne Objekte Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Nitrilkautschuk Umgebungsbedingungen Standard
Farbe Schwarz Außendurchmesser D(ø) 10 Höhe L1(mm) 5.8
Montagewinkel Vorgefertigt Volle Länge B(mm) 13.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben
Schraubanschluss M5 x 0,8 Vakuum-Ablassschraube M5 x 0,8 Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf für dünnes VPE-Modell, die Teilenummer ist VPE10PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPE10PN.

Technischer Support