Kleiner Drucksensor für Sensorkopf mit Überdruckverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEU11-4UA
SEU11-4UA-S3
SEU11-4US
SEU11-4US-S3
SEU11-6UA
SEU11-6UA-S3
SEU11-6US
SEU11-6US-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Metal parts material Output Style Connection tube type

91.97 €

1 21 Arbeitstage AnalogStandard SpecificationsAnalog Output4

104.12 €

1 12 Arbeitstage AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output4

92.97 €

1 6 Arbeitstage NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output4

105.12 €

1 12 Arbeitstage NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output4

91.97 €

1 6 Arbeitstage AnalogStandard SpecificationsAnalog Output6

105.52 €

1 12 Arbeitstage AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output6

92.97 €

1 6 Arbeitstage NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output6

106.52 €

1 12 Arbeitstage NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Pressure Sensor Head Nenndruck (Max.) 1MPa Sensor, Monitorstruktur Separate Type, Terminal Block Connection
Rohranschluss, Ausführung Single-Action Coupling Anzahl der Ausgangspunkte 1 Haupteinheits-Material Resin

Technischer Support