Vakuum-Erzeuger Vakuumfilter für VY

Vakuum-Erzeuger Vakuumfilter für VY
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VYF44M
VYF66M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN)

4.42 €

1 5 Arbeitstage 10ø4

4.70 €

1 5 Arbeitstage 10ø6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Buchsenausführung Filtrationsgrad 10 μm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Filteraustausch Nicht einsetzbar Anschlussausführung (Eingangsseite) Schnellmontageleitung (in mm)

Technischer Support