Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(mm)
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften