Rohrkappe / PC, PCM / Edelstahl

Rohrkappe / PC, PCM / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



KITZ stellt Rohr-Blindstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-6A
PC-8A
PC-10A
PC-15A
PC-20A
PC-25A
PC-32A
PC-40A
PC-50A
PC-65A
PC-80A
PC-100A
PCM-8A
PCM-10A
PCM-15A
PCM-20A
PCM-25A
PCM-32A
PCM-40A
PCM-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

3.56 €

10 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/8B (6A)

3.71 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/4B (8A)

3.71 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/8B (10A)

4.93 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/2B (15A)

6.29 €

7 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/4B (20A)

6.53 €

3.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

11.39 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

12.99 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

20.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

39.04 €

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

52.23 €

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

88.95 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)

5.65 €

8 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/4B (8A)

5.65 €

8 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/8B (10A)

7.80 €

6 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/2B (15A)

10.12 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/4B (20A)

12.87 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

17.72 €

2 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

21.12 €

2 16 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

30.72 €

1 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support