Rohrverschraubung / PS PSM / Edelstahl

Rohrverschraubung / PS PSM / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von KITZ dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-6A
PS-8A
PS-10A
PS-15A
PS-20A
PS-25A
PS-32A
PS-40A
PS-50A
PS-65A
PS-80A
PSM-6A
PSM-8A
PSM-10A
PSM-15A
PSM-20A
PSM-25A
PSM-32A
PSM-40A
PSM-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

3.23 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)

3.37 €

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)

2.40 €

1.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)

2.58 €

1.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)

4.49 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)

5.10 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1B (25A)

9.23 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

8.13 €

4.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1 1/2B (40A)

11.77 €

6.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2B (50A)

20.84 €

10.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2 1/2B (65A)

26.89 €

14.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3B (80A)

5.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/8B (6A)

4.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/4B (8A)

5.37 €

1 5 Arbeitstage -3/8B (10A)

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1/2B (15A)

7.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)

10.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1B (25A)

14.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

17.46 €

1 8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

26.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support