Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
KITZ stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PU-6A |
PU-8A |
PU-10A |
PU-15A |
PU-20A |
PU-25A |
PU-32A |
PU-40A |
PU-50A |
PU-65A |
PU-80A |
PUM-8A |
PUM-10A |
PUM-15A |
PUM-20A |
PUM-25A |
PUM-32A |
PUM-40A |
PUM-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/8B (6A) | |
16.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/4B (8A) | ||
17.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/8B (10A) | |
19.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/2B (15A) | |
19.61 € 10.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/4B (20A) | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1B (25A) | |
44.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1 1/4B (32A) | |
55.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1 1/2B (40A) | |
76.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 2B (50A) | |
110.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | |
181.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | |
25.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/4B (8A) | ||
26.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/8B (10A) | ||
29.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/2B (15A) | |
38.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/4B (20A) | ||
51.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1B (25A) | ||
66.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1 1/4B (32A) | |
83.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1 1/2B (40A) | ||
101.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften