Universal-Kugelhahn 10K, Edelstahl, dreiseitig, Flanschausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10UTB2L-25A
10UTB2L-40A
10UTB2L-50A
10UTB2L-65A
10UTB2L-80A
10UTB4TA-25A
10UTB4TA-40A
10UTB4TA-50A
10UTB4TA-65A
10UTB4TA-80A
10UTB4TA-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Form Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Anschlussform

925.29 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1B (25A)1B (25A)L-Anschluss

1,107.50 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)L-Anschluss

1,252.72 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte2B (50A)2B (50A)L-Anschluss

1,747.96 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)L-Anschluss

2,207.36 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte3B (80A)3B (80A)L-Anschluss

1,310.51 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte1B (25A)1B (25A)T-Anschluss

1,916.26 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)T-Anschluss

2,247.80 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte2B (50A)2B (50A)T-Anschluss

2,902.67 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)T-Anschluss

3,541.48 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte3B (80A)3B (80A)T-Anschluss

4,946.93 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, vierseitige Platte4B (100A)4B (100A)T-Anschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Dichtungswerkstoff PTFE

Technischer Support