Kugelgraphit DJ (SCS13A / NBR) 5K / 10K Drosselventil (Hebel)

Kugelgraphit DJ (SCS13A / NBR) 5K / 10K Drosselventil (Hebel)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine 5K/10K-Absperrklappe aus duktilem Eisen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10DJU-50A
10DJU-65A
10DJU-80A
10DJU-100A
10DJU-125A
10DJU-150A
G-10DJU-50A
G-10DJU-65A
G-10DJU-80A
G-10DJU-100A
G-10DJU-125A
G-10DJU-200A
G-10DJU-250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Griffform

120.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Hebel

130.34 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Hebel

145.25 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Hebel

182.74 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Hebel

247.61 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)Hebel

286.90 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)Hebel

269.67 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

281.47 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

305.02 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

336.91 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

426.34 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

700.17 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)8B (200A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

1,185.01 €

1 8 Arbeitstage 10B (250A)10B (250A)[Sonstige] Seitliches Getriebe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material Gusseisen Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck 5K/10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch
Platte NA Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Technischer Support