Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
J-8A |
J-10A |
J-15A |
J-20A |
J-25A |
J-32A |
J-40A |
J-50A |
J-65A |
J-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
41.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
47.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
65.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
81.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
113.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
130.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
226.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | |
579.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
647.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften