Absperrschieber mit Gewindeanschluss 125, Bronze, Universal

Absperrschieber mit Gewindeanschluss 125, Bronze, Universal
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A bronze general-purpose 125 type gate threaded valve from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality, in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, steam, nominal pressure 125 model.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-10A
H-15A
H-20A
H-25A
H-32A
H-40A
H-50A
H-65A
H-80A
H-100A
S-10A
S-15A
S-20A
S-25A
S-32A
S-40A
S-50A
S-65A
S-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes Schieber

29.69 €

1 6 Arbeitstage [Bronze] ASTMB623/8B (10A)3/8B (10A)Entzinkungsbeständige Messingstange

30.59 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB621/2B (15A)1/2B (15A)Entzinkungsbeständige Messingstange

37.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Bronze] ASTMB623/4B (20A)3/4B (20A)ASTM B62

53.53 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB621B (25A)1B (25A)ASTM B62

72.88 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB621 1/4B (32A)1 1/4B (32A)ASTM B62

92.08 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB621 1/2B (40A)1 1/2B (40A)ASTM B62

98.14 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB622B (50A)2B (50A)ASTM B62

212.80 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB622 1/2B (65A)2 1/2B (65A)ASTM B62

290.39 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] ASTMB623B (80A)3B (80A)ASTM B62

636.63 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss4B (100A)4B (100A)ASTM B62

25.49 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss3/8B (10A)3/8B (10A)EN CW617N Äquiv.

17.55 €

6.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Bronze] JIS-CAC Bronzeguss1/2B (15A)1/2B (15A)EN CW617N Äquiv.

17.54 €

8.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Bronze] JIS-CAC Bronzeguss3/4B (20A)3/4B (20A)EN CW617N Äquiv.

40.48 €

1 6 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss1B (25A)1B (25A)EN CW617N Äquiv.

61.98 €

1 6 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)EN CW617N Äquiv.

77.37 €

1 6 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)EN CW617N Äquiv.

84.82 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss2B (50A)2B (50A)EN CW617N Äquiv.

164.10 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)EN CW617N Äquiv.

239.50 €

1 8 Arbeitstage [Bronze] JIS-CAC Bronzeguss3B (80A)3B (80A)EN CW617N Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Geeignetes Fluid Wasser / Dampf Nenndruck Ausführung 125
Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Technischer Support