Hubventil, Bronze, Typ 150, mit Flansch, Universal

Hubventil, Bronze, Typ 150, mit Flansch, Universal
Durchgangsventil aus Bronze. [Verwendete Medien] Wasser/Dampf, [Hauptkörpermaterialien] CAC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-20A
BH-25A
BH-32A
BH-40A
BH-50A
BH-65A
DBH-15A
DBH-20A
DBH-25A
DBH-32A
DBH-40A
DBH-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Schieber Halterung

112.70 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)JIS-CAC BronzegussNA

229.18 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)JIS-CAC BronzegussNA

330.26 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)JIS-CAC BronzegussNA

351.17 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)JIS-CAC BronzegussNA

516.38 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)JIS-CAC BronzegussNA

883.81 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)JIS-CAC BronzegussNA

108.82 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

163.97 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

259.25 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

351.72 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

412.50 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

482.43 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Glasfaserverstärktes PTFEVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf
Nenndruck Ausführung 150 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support