Hubventil, Universal, Bronze, Einschraubausführung

Hubventil, Universal, Bronze, Einschraubausführung
  • Mengenrabatt
A bronze, threaded, general-purpose globe valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A bronze, general-purpose globe valve

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Q-15A
Q-20A
Q-25A
QA-15A
QA-20A
QA-25A
QA-32A
QA-40A
QA-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

24.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Wasser1/2B (15A)1/2B (15A)

27.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser3/4B (20A)3/4B (20A)

40.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser1B (25A)1B (25A)

33.10 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl1/2B (15A)1/2B (15A)

39.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl3/4B (20A)3/4B (20A)

55.76 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl1B (25A)1B (25A)

86.06 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

85.78 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

131.84 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support