Universal-Kugelhahn mit Gewinde, Typ 150, Messing

Universal-Kugelhahn mit Gewinde, Typ 150, Messing
  • Mengenrabatt
[Gehäuseform] Gerade, [Gehäusewerkstoffe] Messing, [Einsatzmedien] Wasser/Öl/Gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY-8A
TY-10A
TY-15A
TY-20A
TY-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

42.11 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

45.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage --

46.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

56.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

79.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support