Rohrfitting für Hochdruckleitungen / KH-□□□ / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / KH-□□□ / Edelstahl / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 52.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von KITZ dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 52.5 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH-01-2
KH-6-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

72.69 €

1 40 Arbeitstage 10Gerade Verschraubung3.17

59.76 €

1 8 Arbeitstage 10[Stecker, gerade] Außengewinde, gerade6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Anschlussgewinde, Ausführung R Gewinde-Nenn-Ø 1/4B
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support