Axial-Rillenkugellager / 51□□□, 53□□□ / ähnlich DIN 711 / einreihig

Axial-Rillenkugellager / 51□□□, 53□□□ / ähnlich DIN 711 / einreihig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 360 mm / [Außendurchmesser] 24 - 500 mm / [Breite] 9 - 156 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von NSK berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 10 und 360 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 500 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 9 und 156 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Axialkugellager werden nach der Form des Sitzes der Gehäusescheibe entweder als plan- oder als fluchtsitzförmig klassifiziert und können eine Axiallast aufnehmen. Produkte auf dieser Seite: Baureihe 600

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51108
51109
51110
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51120
51124
51128X
51134X
51136X
51138X
51152X
51164XM
51168XM
51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51215
51216
51217
51218
51220
51236
51238M
51244M
51252XM
51260M
51305
51306
51307
51308
51309
51310
51311
51312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Symbol Halter Ausführung

9.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101024910100670014000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

9.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101226910400670015400NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101528910600630016800NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

9.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101730911400600019500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

9.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020351015100530026600NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

10.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025421119700480037000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030471120600430042000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

12.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035521222100400049500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

14.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104060132710036006300NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

16.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045651428100340069000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

17.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050701429000320075500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

22.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055781635000280093000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

26.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10608517415002600113000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

28.57 €

1 5 Arbeitstage 10659018420002400117000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

31.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10709518435002400127000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

31.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107510019435002200131000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

41.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108010519450002200141000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

38.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108511019465002200150000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

54.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109012022600001900190000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

62.27 €

33.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010013525860001700268000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

110.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101201552590000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

175.88 €

1 10 Arbeitstage 1014018031107000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

347.90 €

10 10 Arbeitstage 1017021534135000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

383.79 €

1 7 Arbeitstage 1018022534136000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

444.50 €

1 7 Arbeitstage 1019024037172000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

1,032.56 €

1 7 Arbeitstage 1026032045233000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

2,660.50 €

1 7 Arbeitstage 1032040063365000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

3,487.70 €

1 7 Arbeitstage 1034042064375000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

11.02 €

1 5 Arbeitstage 1010261112800600017100NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

10.94 €

4.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012281113300560019000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015321216700500024800NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

11.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017351217300480027300NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

12.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020401422500430037500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

14.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025471528000380050500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

15.83 €

1 5 Arbeitstage 1030521629500340058000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

18.40 €

8.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035621839500300078000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

20.79 €

9.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040681947500280098500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

22.81 €

10.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10457320480002600105000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

29.72 €

1 5 Arbeitstage 10507822490002400111000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

31.83 €

14.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10559025700002200159000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

37.77 €

17.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10609526715002000169000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

49.28 €

1 10 Arbeitstage 106510027755001900189000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

43.64 €

22.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107511027780001800209000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

65.58 €

1 10 Arbeitstage 108011528790001800218000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

74.81 €

1 5 Arbeitstage 108512531960001600264000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

88.82 €

38.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1090135351140001400310000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

101.57 €

50.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100150381350001300375000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

569.72 €

1 7 Arbeitstage 1018025056284000--NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

679.76 €

1 7 Arbeitstage 1019027062320000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

983.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1022030063325000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

1,596.14 €

1 10 Arbeitstage 1026036079435000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

2,762.58 €

1 10 Arbeitstage 1030042095540000--MAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

19.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025521836000320061500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

20.86 €

9.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030602143000280078500NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

28.06 €

1 5 Arbeitstage 10356824560002400105000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

30.88 €

14.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10407826700002200135000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

34.65 €

15.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10458528805002000163000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

46.84 €

20.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10509531975001800202000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

62.73 €

1 10 Arbeitstage 1055105351150001600244000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

71.63 €

30.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060110351190001600263000NAAusführung, Scheibe mit flacher Oberfläche

Loading...

Grundlegende Informationen

der Bauform Axial-Rillenkugellager Ausführung Offen Werkstoff Ringe Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0 Lastrichtung Axial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Halterung Stanzen Außenring Mit Außenring
Symbol Präzisionskategorie NA

Technischer Support