Exzenterkragen-Einheit (Teilenummern)

Exzenterkragen-Einheit
Although this eccentric collar type bearing unit maintains a tight connection between the shaft and the inner ring even when there are shock loads and vibration, it cannot be used in areas where there is repeated forward and reverse rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UELP210D1W3

Teilenummer
UELP210D1W3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

80.38 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 50
Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Exzenterhülse Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung NA Tragzah - statisch(N) 23200
Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung Schmierung Ausführung mit Schmierbedarf
Temperaturmerkmale Standard Dynamische Grundtragzahl Cr(N) 35000 Stellschrauben Ringschneide

Technischer Support