Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCC204 |
UCC204D1 |
UCC205 |
UCC205D1 |
UCC206 |
UCC206D1 |
UCC207 |
UCC207D1 |
UCC207HT2D1 |
UCC208 |
UCC208D1 |
UCC209 |
UCC209D1 |
UCC210 |
UCC210D1 |
UCC309D1 |
UCC316D1 |
UCC324D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Eigenschaften Hitzebeständigkeit | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € 9.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | |
23.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
30.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | ||
26.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
32.73 € 16.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | ||
39.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | |
30.30 € 15.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | |
44.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
51.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Für Hitzebeständigkeit | - | - | ||
38.41 € 21.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | ||
56.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | |
55.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | ||
66.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
63.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | - | |
65.35 € 27.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
134.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | - | 130 | 53000 | 32000 | NA | NA | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | - | ||
340.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | Stahl | 200 | - | - | - | - | Ausführung mit Schmierbedarf | - | Standard | 123000 | ||
979.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | Stahl | 320 | - | - | - | - | Ausführung mit Schmierbedarf | - | Standard | 207000 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Kartuschen-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Dichtung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Eigenschaften Hitzebeständigkeit
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften