Stahlblech-Stehlagereinheit ASPP

Stahlblech-Stehlagereinheit ASPP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASPP201
ASPP202
ASPP203
ASPP204
ASPP205
ASPP206
ASPP207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)

12.82 €

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1246009600

12.73 €

5.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1546009600

14.35 €

1 5 Arbeitstage 1746009600

15.78 €

1 6 Arbeitstage 20665012800

15.65 €

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25785014000

23.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 301130019500

25.35 €

13.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

351530025700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Oberflächenbehandlung NA Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung
Schmierung Wartungsfreie Ausführung Temperaturmerkmale Standard Stellschrauben Stellschraube mit Kugel

Technischer Support